chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50WGBYRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL50WGBYRQ
Bestell-ID-Nr. 3012897
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
288,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50WGBYRQ
Artikel gesamt
288,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren