chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLG2YR1CQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLG2YR1CQ
Bestell-ID-Nr. 3020090
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, Rot, rotierend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, Rot, rotierend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
271,20 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLG2YR1CQ
Artikel gesamt
271,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren