chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLG1Y1R1AQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLG1Y1R1AQ
Bestell-ID-Nr. 3025589
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Grün, rotierend, Gelb, rotierend, Rot, rotierend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, rotierend, Gelb, rotierend, Rot, rotierend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
323,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLG1Y1R1AQ
Artikel gesamt
323,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren