chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLG2Y2R2ALSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLG2Y2R2ALSQ
Bestell-ID-Nr. 3026097
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, blinkend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, blinkend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
309,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLG2Y2R2ALSQ
Artikel gesamt
309,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren