chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLBGY1R2ALSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLBGY1R2ALSQ
Bestell-ID-Nr. 3026312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
Blau, Grün, Gelb, rotierend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
4
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Blau, Grün, Gelb, rotierend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
4
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
383,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLBGY1R2ALSQ
Artikel gesamt
383,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren