chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLBG1Y2R3ALSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLBG1Y2R3ALSQP
Bestell-ID-Nr. 3026823
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Blau, Grün, rotierend, Gelb, blinkend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Blau, Grün, rotierend, Gelb, blinkend, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
385,10 €
Artikel gesamt
385,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLBG1Y2R3ALSQP
Support kontaktieren