chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
LED-Signalleuchte
TL50HZGRQP
Bestell-ID-Nr. 3032640
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
243,10 €
Artikel gesamt
243,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50HZGRQP
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
AC
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Home
Produkte
chevron_left
Menu