chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50HZGR | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50HZGR
Bestell-ID-Nr. 3034775
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
AC
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
237,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50HZGR
Artikel gesamt
237,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren