chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte
CL50ZR
Bestell-ID-Nr. 3059784
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
196,00 €
Artikel gesamt
196,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50ZR
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
AC
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1