chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL50GRA
Bestell-ID-Nr. 3083220
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
165,20 €
Artikel gesamt
165,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50GRA