chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLY2WR2ALS3 W/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
Bestell-ID-Nr. 3091619
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
5
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Gelb, blinkend, Weiß, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
nein
Lichtart
Gelb, blinkend, Weiß, Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
352,50 €
Artikel gesamt
352,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren