chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL70GR | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL70GR
Bestell-ID-Nr. 3092340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,60 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL70GR
Artikel gesamt
229,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren