chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SG-TL70-ALM | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
SG-TL70-ALM
Bestell-ID-Nr. 3801150
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Glattrohr
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Anzahl der Farben/Segmente
1
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
121,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
SG-TL70-ALM
Artikel gesamt
121,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren