chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
SG-TL70-AP
Bestell-ID-Nr. 3801967
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
140,50 €
Artikel gesamt
140,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Glattrohr
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Anzahl der Farben/Segmente
1
Akustisches Signal
Programmierbar
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Programmierbar
Dimmbar
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
SG-TL70-AP