chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
TL50BLGY1R26PQK-804204 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLGY1R26PQK-804204
Bestell-ID-Nr. 3804204
Auf Lager
Listenpreis
283,60 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Eingangstyp
PNP
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Artikel gesamt
283,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLGY1R26PQK-804204
Support kontaktieren