chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50C3AOSIKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50C3AOSIKQ
Bestell-ID-Nr. 3805005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50C3AOSIKQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
398,60 €
Artikel gesamt
398,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren