chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL30BGRBXXNXQD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL30BGRBXXNXQD
Bestell-ID-Nr. 3805382
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PC
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Listenpreis
114,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL30BGRBXXNXQD
Artikel gesamt
114,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren