chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL30BBGYRXNXQD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL30BBGYRXNXQD
Bestell-ID-Nr. 3805385
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
140,50 €
Artikel gesamt
140,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL30BBGYRXNXQD
Support kontaktieren