chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL30BWBGYRAXQD
Bestell-ID-Nr. 3805418
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
209,40 €
Artikel gesamt
209,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL30BWBGYRAXQD