chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL30BRWGXXAXQD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL30BRWGXXAXQD
Bestell-ID-Nr. 3806851
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PC
Lichtart
Rot, Weiß, Grün
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot, Weiß, Grün
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Listenpreis
151,30 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL30BRWGXXAXQD
Artikel gesamt
151,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren