chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
SG-TL70B-R
Bestell-ID-Nr. 3814494
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
52,80 €
Artikel gesamt
52,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
zylindrisch/glatt
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Lichtart
Rot
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
SG-TL70B-R