chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DPC-49-DU | TURCK – Your Global Automation Partner
Diagnosemodul
DPC-49-DU
Bestell-ID-Nr. 6882021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
208,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
DPC-49-DU
Artikel gesamt
208,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren