chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Modulträger für DPC-System
DPC-49-4RMB/SY
Bestell-ID-Nr. 6882025
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
1.025,00 €
Artikel gesamt
1.025,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
DPC-49-4RMB/SY
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Anzahl der Kanäle
4
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP20