chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EG-VA2020/BV67-T105 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme
EG-VA2020/BV67-T105
Bestell-ID-Nr. 6884135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Anwendung
Daten
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Hauptfunktionen
Schutzart
IP66
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
446,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
EG-VA2020/BV67-T105
Artikel gesamt
446,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren