chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBIL-S3-8DIP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
TBIL-S3-8DIP
Bestell-ID-Nr. 100002594
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
C2
Listenpreis
123,80 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBIL-S3-8DIP
Artikel gesamt
123,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren