chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
TBEN-LF-8DIP-8DOP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
TBEN-LF-8DIP-8DOP
Bestell-ID-Nr. 100003913
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP
Zulassungen
cULus
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
24 VDC aus Potentialgruppe
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Auf Lager
Listenpreis
425,40 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBEN-LF-8DIP-8DOP
Artikel gesamt
425,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren