chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBEN-LL-16DOP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
TBEN-LL-16DOP
Bestell-ID-Nr. 100021342
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Installationsbereich
Zone 2, Zone 22
Ausgangsspannung
24 VDC aus Potentialgruppe
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBEN-LL-16DOP
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
346,00 €
Artikel gesamt
346,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren