chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Operator Panel zur Anbindung an IO-Link-Master
OPIL-E4-IO6
Bestell-ID-Nr. 100046892
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
745,00 €
Artikel gesamt
745,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
8
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP54
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
OPIL-E4-IO6