chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Bestell-ID-Nr. 6811044
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
865,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
2/2
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Ausgang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Artikel gesamt
865,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren