chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P
Bestell-ID-Nr. 6811073
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
8/8
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCDN-16M8L-8XSG-P-8XSG-P
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
812,00 €
Artikel gesamt
812,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren