chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BLCDP-4M12MT-8XSG-PD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12MT-8XSG-PD
Bestell-ID-Nr. 6811168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCDP-4M12MT-8XSG-PD
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
549,00 €
Artikel gesamt
549,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren