chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-4AI-VI | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für PROFIBUS-DP
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-4AI-VI
Bestell-ID-Nr. 6811186
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
4/4
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1.029,00 €
Artikel gesamt
1.029,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-4AI-VI
Support kontaktieren