chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
BLCCO-4M12L-2AI-PT-2AI-PT | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für CANopen
BLCCO-4M12L-2AI-PT-2AI-PT
Bestell-ID-Nr. 6811308
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Netzwerkprotokoll
CANopen
Anzahl der Kanäle
2/2
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCCO-4M12L-2AI-PT-2AI-PT
Auf Lager
Listenpreis
789,00 €
Artikel gesamt
789,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren