chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet
BLCEN-4M12MT-8DI-P
Bestell-ID-Nr. 6811512
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
500,00 €
Artikel gesamt
500,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Eingang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCEN-4M12MT-8DI-P