chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BLCEC-4M12MT-8XSG-P | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbusstation für EtherCAT
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Bestell-ID-Nr. 6811626
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
696,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Artikel gesamt
696,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren