chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
TBIL-M1-16DXP
Bestell-ID-Nr. 6814102
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
179,10 €
Artikel gesamt
179,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
16
Installationsbereich
Zone 2, Zone 22
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBIL-M1-16DXP