chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SDNB-0800D-0008 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet
SDNB-0800D-0008
Bestell-ID-Nr. 6824044
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
367,30 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SDNB-0800D-0008
Artikel gesamt
367,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren