chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SDPB-0008D-0004 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-0004
Bestell-ID-Nr. 6824064
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
453,20 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SDPB-0008D-0004
Artikel gesamt
453,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren