chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SCOB-0008D-0004 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für CANopen
SCOB-0008D-0004
Bestell-ID-Nr. 6824127
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
CANopen
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
431,20 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SCOB-0008D-0004
Artikel gesamt
431,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren