chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
piconet Stand-alone-Modul für CANopen
SCOB-0404D-0004
Bestell-ID-Nr. 6824138
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
366,60 €
Artikel gesamt
366,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SCOB-0404D-0004
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
CANopen
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Home
Produkte
chevron_left
Menu