chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SCOB-04A-0009 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für CANopen
SCOB-04A-0009
Bestell-ID-Nr. 6824146
Auf Lager
Listenpreis
602,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Netzwerkprotokoll
CANopen
Zulassungen
cULus
Anzahl der Kanäle
4
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Ausgang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SCOB-04A-0009
Artikel gesamt
602,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren