chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Stand-alone-Modul für CANopen
SCOB-10S-0001
Bestell-ID-Nr. 6824153
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
559,00 €
Artikel gesamt
559,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
SCOB-10S-0001
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
CANopen
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
1
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Signalart
Encoder
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Encoder