chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O Modul für Feldbus DeviceNet
FDNP-S0808G-TT
Bestell-ID-Nr. F0073
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
623,00 €
Artikel gesamt
623,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDNP-S0808G-TT
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang