chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O Modul für Feldbus DeviceNet
FDNQ-S0404G-MM
Bestell-ID-Nr. F0156
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
548,00 €
Artikel gesamt
548,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDNQ-S0404G-MM
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67