chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FDN20-16S | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompakte I/O-Station für DeviceNet
FDN20-16S
Bestell-ID-Nr. F0176
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Eingangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
16
Installationsbereich
Nicht-Ex
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Signalart
Digitaler Eingang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
363,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDN20-16S
Artikel gesamt
363,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren