chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
FDN20-S0404G-0220 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet Modul
FDN20-S0404G-0220
Bestell-ID-Nr. F0220
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Eingangstyp
PNP
Ausgangstyp
PNP
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Ausgangsspannung
18…26 VDC
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang
Auf Lager
Listenpreis
303,30 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDN20-S0404G-0220
Artikel gesamt
303,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren