chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O Modul für Feldbus DeviceNet
FDNL-S1204H-2034
Bestell-ID-Nr. F2034
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
901,00 €
Artikel gesamt
901,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDNL-S1204H-2034
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
18…30 VDC
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang