chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
GEN-N
Bestell-ID-Nr. 100000129
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
538,00 €
Artikel gesamt
538,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
GEN-N