chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
FOC12EX-2G
Bestell-ID-Nr. 100000552
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1.585,00 €
Artikel gesamt
1.585,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Elektrischer Anschluss
1 x Ex-e Klemme, 2-polig, Schraubanschluss, 1 x 2-polige abziehbarer Klemmblock, Federzuganschluss, 4 x BFOC/2.5 (St)-Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
2
Anschlusstechnik Signal
SUB-D
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
SUB-D
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
FOC12EX-2G