chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
FOCEN11Ex-2G
Bestell-ID-Nr. 100000555
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1.206,00 €
Artikel gesamt
1.206,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Zulassungen
ATEX, IECEx
Elektrischer Anschluss
1 x Ex-e Klemme, 2-polig, Schraubanschluss, 2 x BFOC/2.5 (St)-Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
1
Anschlusstechnik Signal
RJ45
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
RJ45
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
FOCEN11Ex-2G